Selección práctica de tolerancia de condensadores para aplicaciones de acoplamiento, bloqueo de CC y derivación
Abstracto:
La selección adecuada de las tolerancias adecuadas de los condensadores depende en gran medida del tipo de aplicación que se considere. Este punto siempre debe tenerse en cuenta al diseñar para lograr el mejor equilibrio entre coste y rendimiento. Por ejemplo, las aplicaciones de bloqueo, acoplamiento y derivación de CC no son muy sensibles a las variaciones en el valor del capacitor que se deben a la elección de tolerancias amplias. Por el contrario, aplicaciones como el filtrado y la adaptación normalmente requerirán tolerancias de capacitancia de dispersión estrechas para satisfacer las demandas específicas de esos diseños.
DESCARGAR ARTÍCULO
La selección adecuada de las tolerancias adecuadas de los condensadores depende en gran medida del tipo de aplicación que se considere. Este punto siempre debe tenerse en cuenta al diseñar para lograr el mejor equilibrio entre coste y rendimiento. Por ejemplo, las aplicaciones de bloqueo, acoplamiento y derivación de CC no son muy sensibles a las variaciones en el valor del capacitor que se deben a la elección de tolerancias amplias. Por el contrario, aplicaciones como el filtrado y la adaptación normalmente requerirán tolerancias de capacitancia de dispersión estrechas para satisfacer las demandas específicas de esos diseños.