Consideraciones para un acoplamiento capacitivo óptimo
Abstracto:
Los condensadores utilizados en aplicaciones de acoplamiento y bloqueo de CC sirven para acoplar energía de RF de una parte de un circuito a otra y se implementan como elementos en serie. La selección adecuada de condensadores de acoplamiento asegura la máxima transferencia de energía de RF. Todos los condensadores bloquearán la CC por definición; sin embargo, las consideraciones para satisfacer los requisitos de una aplicación de acoplamiento dependen de varios parámetros dependientes de la frecuencia que deben tenerse en cuenta de antemano.
DESCARGAR ARTÍCULO
Los condensadores utilizados en aplicaciones de acoplamiento y bloqueo de CC sirven para acoplar energía de RF de una parte de un circuito a otra y se implementan como elementos en serie. La selección adecuada de condensadores de acoplamiento asegura la máxima transferencia de energía de RF. Todos los condensadores bloquearán la CC por definición; sin embargo, las consideraciones para satisfacer los requisitos de una aplicación de acoplamiento dependen de varios parámetros dependientes de la frecuencia que deben tenerse en cuenta de antemano.