Red Pi de condensadores para adaptación de impedancias
Nota de aplicación 026
Abstracto:
El diseño de redes coincidentes es uno de los aspectos clave del diseño de RF/Microondas. Una red sin pérdidas que iguala una carga arbitraria con una impedancia real debe tener al menos dos elementos reactivos. Sin embargo, dos elementos no dan control sobre el ancho de banda y el grado de coincidencia simultáneamente. Las redes de adaptación de tres elementos, es decir, Pi y Teenetworks, proporcionan un control adicional de la respuesta de frecuencia.
DESCARGAR ARTÍCULO
El diseño de redes coincidentes es uno de los aspectos clave del diseño de RF/Microondas. Una red sin pérdidas que iguala una carga arbitraria con una impedancia real debe tener al menos dos elementos reactivos. Sin embargo, dos elementos no dan control sobre el ancho de banda y el grado de coincidencia simultáneamente. Las redes de adaptación de tres elementos, es decir, Pi y Teenetworks, proporcionan un control adicional de la respuesta de frecuencia.