MLCC de alto voltaje C0G en aplicaciones DCDC y OBC
Escrito por: Robert Lu
Abstracto:
Este documento técnico analiza las ventajas de los MLCC de alto voltaje C0G en comparación con los condensadores de película. La estabilidad de la capacitancia es un elemento crucial a la hora de elegir el condensador resonante adecuado para circuitos resonantes. Es deseable que las variaciones sean mínimas con los cambios de temperatura, voltaje y fluctuación de frecuencia. Aunque los condensadores de película proporcionan una buena opción para ciertas aplicaciones, los avances en la tecnología MLCC han mejorado el rendimiento de otros dieléctricos de condensadores. En aplicaciones CC-CC/OBC, los MLCC de alto voltaje C0G pueden representar una opción más adecuada en comparación con los condensadores de película, manteniendo una variación mínima de la capacitancia con la temperatura y un factor de disipación bajo a altas frecuencias.
DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO
Este documento técnico analiza las ventajas de los MLCC de alto voltaje C0G en comparación con los condensadores de película. La estabilidad de la capacitancia es un elemento crucial a la hora de elegir el condensador resonante adecuado para circuitos resonantes. Es deseable que las variaciones sean mínimas con los cambios de temperatura, voltaje y fluctuación de frecuencia. Aunque los condensadores de película proporcionan una buena opción para ciertas aplicaciones, los avances en la tecnología MLCC han mejorado el rendimiento de otros dieléctricos de condensadores. En aplicaciones CC-CC/OBC, los MLCC de alto voltaje C0G pueden representar una opción más adecuada en comparación con los condensadores de película, manteniendo una variación mínima de la capacitancia con la temperatura y un factor de disipación bajo a altas frecuencias.