Acepte las cookies de YouTube para reproducir este video. Al aceptar, accederá a contenido de YouTube, un servicio proporcionado por un tercero externo.
Política de privacidad de YouTube
Si acepta este aviso, su elección se guardará y la página se actualizará.
1
/
4
KYOCERA AVX | División de conectores
Conectores de cable a placa Kyocera serie AVX 917x, especificaciones técnicas | TTI Inc.
Conector de apilador alto: 00-9148
Conector de cable pasante reducido 18-24 AWG: 9286-200
Conector de cable pasante 12-18 AWG: WTW – 9286-300
Poke-Home 00-9296-200 con puente 10-9296
IDC / Cable a placa a presión (WTB) – 53-8702
Puente horizontal simple de placa a placa (BTB) de 12-28 AWG: 70-9296
Conector coaxial RF (IDC) | Serie 00-6791
Batería de dos piezas con paso de 4.0 mm – 9155-400
Conexión vertical de 2.0 mm de paso: 9155-800
IDC de perfil bajo 22-30AWG: 9176-800
Contacto IDC único 12-18 AWG: 9177-500
Entrada superior vertical estándar 18-22 AWG: 00-9296
Serie IDC 9176-800 de perfil bajo
Conectores AVX de cable a placa con desplazamiento de aislamiento | Resumen del nuevo producto
1
/
4
Suscríbete al canal de Youtube de KYOCERA AVX