Evaluación de la estabilidad de la temperatura de amplificadores de potencia de GaN con condensadores de tantalio correspondientes
Escrito por: T. Zednicek | R.Demcko | M.Weaver | D. Oeste | T. Blecha | F. Steiner | J.Svarny | R. Linhart
Abstracto:
Se espera que los dispositivos de banda ancha GaN y SiC experimenten altos niveles de crecimiento en aplicaciones que van desde la conversión de energía hasta transistores de RF y MMIC. Los usuarios finales reconocen las ventajas de la tecnología GaN como su capacidad de operar bajo corrientes y voltajes más altos. Se espera que el mercado RF GaN crezca a una tasa compuesta anual del 22.9 % entre 2017 y 2023, impulsado por la implementación de redes 5G. [1]
Durante los últimos años, los semiconductores de banda ancha han logrado alcanzar >1000 V BDV, lo que abre nuevos desafíos para aplicaciones industriales de alta potencia, como sistemas de tracción eléctrica en tranvías, trolebuses o trenes de alta velocidad, etc.
Los condensadores de tantalio de desacoplamiento y adaptación BIAS se utilizan debido a su estabilidad del valor de capacitancia en un amplio rango de temperatura, capacitancia estable con BIAS y sin sensibilidad al ruido piezoeléctrico en tamaños de carcasa pequeños y de bajo perfil. No son propensos al desgaste asociado con los condensadores electrolíticos de aluminio y exhiben una alta confiabilidad y estabilidad en temperatura, voltaje y tiempo.
DESCARGAR PAPEL BLANCO
Se espera que los dispositivos de banda ancha GaN y SiC experimenten altos niveles de crecimiento en aplicaciones que van desde la conversión de energía hasta transistores de RF y MMIC. Los usuarios finales reconocen las ventajas de la tecnología GaN como su capacidad de operar bajo corrientes y voltajes más altos. Se espera que el mercado RF GaN crezca a una tasa compuesta anual del 22.9 % entre 2017 y 2023, impulsado por la implementación de redes 5G. [1]
Durante los últimos años, los semiconductores de banda ancha han logrado alcanzar >1000 V BDV, lo que abre nuevos desafíos para aplicaciones industriales de alta potencia, como sistemas de tracción eléctrica en tranvías, trolebuses o trenes de alta velocidad, etc.
Los condensadores de tantalio de desacoplamiento y adaptación BIAS se utilizan debido a su estabilidad del valor de capacitancia en un amplio rango de temperatura, capacitancia estable con BIAS y sin sensibilidad al ruido piezoeléctrico en tamaños de carcasa pequeños y de bajo perfil. No son propensos al desgaste asociado con los condensadores electrolíticos de aluminio y exhiben una alta confiabilidad y estabilidad en temperatura, voltaje y tiempo.