Explorar la biblioteca técnica
- Cuaderno de diseñadores de circuitos
- Programa de certificación de alta confiabilidad de productos comerciales listos para usar (COTS)
- Tecnologías de película delgada diseñadas
- Marcado láser de condensadores KYOCERA AVX
- Especificaciones de embalaje de carretes y cintas de montaje en superficie MLC
- Técnicas de fijación recomendadas para condensadores de chip multicapa
- Técnicas recomendadas de manipulación y fijación para condensadores Microcap®
- Técnicas de soldadura recomendadas para condensadores de la serie KYOCERA AVX 500
- Resistencias y terminaciones: pautas de ingeniería
- Los amplificadores de potencia de RF funcionan con refrigeración con confiabilidad mejorada utilizando condensadores cerámicos de ESR ultrabaja serie EIA 600
- Selección de condensadores de chip KYOCERA AVX RF para aplicaciones inalámbricas
- Condensadores de microondas de banda ancha BMC serie 500, método de prueba de parámetro S
- Dimensiones sugeridas de almohadilla montada para condensadores de chip multicapa
- Condensadores NP0 de montaje en superficie con frecuencias autorresonantes ultraaltas
- Resistencia térmica, disipación de potencia y clasificación de corriente para condensadores multicapa de cerámica y porcelana
- Orientación vertical de condensadores de chip en líneas de banda
LITERATURA
DESCARGAS
- Guía de productos de RF/microondas
- Componentes pasivos de película delgada
- Sistema de medición de ondas milimétricas
- Fusibles miniatura de película delgada de baja corriente
- Conductores térmicos Q-Bridge
- Filtros de paso de banda de película fina en miniatura para banda ultraancha (UWB)
- Productos de unión de cables
- Protección GiGuard ESD para circuitos de alta velocidad
- Acopladores híbridos miniatura de alta potencia de 3 dB y 90°