El último kit de muestra de KYOCERA AVX Interconnect describe los productos enfocados desarrollados para dispositivos industriales, médicos y comerciales donde el tamaño y el rendimiento son críticos.
La parte estática de la placa de demostración destaca los contactos de compresión de alto rendimiento BeCu chapados en oro para conectividad de placa a placa, así como contactos y conectores de desplazamiento de aislamiento (IDC) y de inserción para terminaciones de cable a placa. KYOCERA AVX ha sido pionera en la tecnología de conectores desnudos con contactos de una sola pieza certificados por UL que funcionan igual que conectores con pleno funcionamiento, pero con un costo y un perfil más bajos.
Son posibles dos demostraciones activas, una con los conectores de batería "completamente acoplados verticales" que alivian el potencial de daño en entornos hostiles y aplicaciones de ciclo de vida alto con módulos enchufables o desechables. Al levantar la tapa en su extremo, se puede acoplar con contactos de clavija pogo desnudos que vienen en una variedad de alturas para soportar los requisitos de base o acoplamiento.
Al igual que con nuestra popular guía de selección vinculada, el diseño de PCB a continuación le permite desplazarse sobre la categoría o producto específico de interés y será llevado a una sección de producto o hoja de datos específica para obtener detalles y especificaciones.