Fiabilidad de los supercondensadores: rendimiento único a 85 °C y autoequilibrio (Parte 1)
Escrito por: Eric DeRose | Bob Knopsnyder | Bharat Rawal
Abstracto:
El uso cada vez mayor de supercondensadores en placas de circuito impreso (PCB) requiere una mayor comprensión de la confiabilidad de estos componentes. A medida que aumente el uso de este tipo de dispositivos, el énfasis en la confiabilidad será crítico ya que las tasas de falla por debajo de ppm son críticas para minimizar y, de hecho, eliminar el retrabajo de los PCB en estas aplicaciones. Una comprensión más amplia de la confiabilidad de estos dispositivos ayudará a alcanzar este objetivo. En esta primera de muchas publicaciones, un estudio de nuestros módulos de supercondensadores probados a 85 °C en varios voltajes aplicados, en o por debajo del voltaje nominal, demostrará el impacto del voltaje en la confiabilidad.
DESCARGAR PAPEL BLANCO
El uso cada vez mayor de supercondensadores en placas de circuito impreso (PCB) requiere una mayor comprensión de la confiabilidad de estos componentes. A medida que aumente el uso de este tipo de dispositivos, el énfasis en la confiabilidad será crítico ya que las tasas de falla por debajo de ppm son críticas para minimizar y, de hecho, eliminar el retrabajo de los PCB en estas aplicaciones. Una comprensión más amplia de la confiabilidad de estos dispositivos ayudará a alcanzar este objetivo. En esta primera de muchas publicaciones, un estudio de nuestros módulos de supercondensadores probados a 85 °C en varios voltajes aplicados, en o por debajo del voltaje nominal, demostrará el impacto del voltaje en la confiabilidad.