EXPLORA NUESTRA LITERATURA

Explore nuestra completa biblioteca de literatura técnica, folletos y recursos de productos, diseñados para satisfacer sus necesidades de diseño y abastecimiento. Aquí encontrará guías de aplicación, descripciones generales de productos, folletos y materiales de referencia que le ayudarán a evaluar soluciones, comparar opciones y pasar con confianza del concepto a la implementación.

Los componentes electrónicos son fundamentales para el mundo conectado actual, haciendo posible desde teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles hasta equipos industriales avanzados. Gracias a su tecnología de vanguardia y a un riguroso control de calidad durante todo el proceso de fabricación, KYOCERA AVX sigue impulsando la evolución de la electrónica moderna.

Ficha completa Aplicaciones y productos de enfoque

Explorar por aplicación

Explorar por grupo de productos

ANTENAS

Clic para descargar
Productos de antena
Hoja de referencia rápida de antena
Soluciones de antenas - Automoción
Soluciones de antena: conectividad IoT de última generación con DECT NR+
Soluciones de antenas: seguimiento con precisión
Sistema de medición de ondas milimétricas
Habilitando el futuro de NTN
Productos de antenas UWB
Wi-Fi (2.4-5 GHz) - Guía de selección
Wi-Fi (2.4-5 GHz)

PROTECCIÓN DEL CIRCUITO

Clic para descargar
Descripción general de la protección de circuitos
Protección de circuitos automotrices
Descripción general de la serie GiGuard®
Varistores de descarga de carga
Fusibles miniatura de película delgada de baja corriente
Tecnología Accu-Guard® | Fusibles miniatura
Ventajas de los varistores multicapa (MLV)

CONECTORES

Clic para descargar
Tecnología de conector de 2 piezas
Conectores de borde de tarjeta
Contactos de compresión - Batería / Módulos extraíbles
Contactos de compresión - Apilador / De placa a placa
Conectores | Paso fino - Automotriz
Conectores | Paso fino - FloXY®
Conectores | Paso fino - Industrial
Conectores | Tono fino - Médico
Conectores | Fine Pitch - Móviles / Wearables
Línea de conectores para CASE y otras aplicaciones
Productos de conectores: descripción general
Serie FloXY para nuevos espacios
Conectores industriales y de paso fino
Contactos de desplazamiento de aislamiento (IDC)
Contactos de Poke-Home

DETECCIÓN Y CONTROL

Clic para descargar
Control de emisiones: postratamiento de gases de escape
Gestión del motor - Aplicaciones para motor y transmisión
Soluciones a los desafíos actuales de detección y control
Componentes del sensor
Componentes de control

CONDENSADORES

Tecnología
Clic para descargar
Descripción general de los supercondensadoresSupercondensadores
Supercondensadores automotricesSupercondensadores
Serie SCM de alta confiabilidadSupercondensadores
Descripción general de la serie SCMSupercondensadores
Descripción general de la serie SCCSupercondensadores
Alta Confiabilidad
(Tantalio)
tantalio
Alta Confiabilidad
(Tantalio | Proceso Q)
tantalio
Intercambiabilidad de MLCC y tantalioTantalio y MLCC
Condensadores electrolíticosTantalio/MnO2
Polímero conductor
Aplicaciones del banco de energíaPelícula de poder
Condensadores HEVPelícula de poder
Condensadores de película de media y alta potenciaPelícula de poder
Condensadores de voltaje CC de alta potenciaPelícula de poder
Descripción general de los condensadores de aluminioAluminio:
Productos centrados en polímerosPolímero

DISPOSITIVOS DE CRONOMETRAJE

Clic para descargar
Guía de productos de cristales
Dispositivos de cristal para ADAS
Oscilador GPS IRIS
Oscilador espacial LEO
Oscilador de cristal controlado por horno de bajo ruido
Oscilador Medusa
Oscilador de cristal para controlador de horno

RF / MICROONDAS

Clic para descargar
Descripción general de los productos de RF/microondas
Acopladores de película delgada
Componentes pasivos de película delgada
Condensadores de una sola capa integrables
Acopladores híbridos mini de alta potencia de 3 dB y 90°
Mini filtros de paso bajo de 50 W
Conjuntos de condensadores de potencia de RF
Productos RF para aplicaciones ópticas
Prueba de corriente de ondulación
Minifiltros de paso de banda para UWB
Fabricación a medida de películas delgadas
Componentes de unión de cables
Acopladores direccionales de banda ancha
Productos de potencia resistivos de película delgada
Dispositivos de película delgada para productos médicos
Acopladores direccionales de alta potencia
Filtros de alta potencia de 50 W

GESTIÓN TÉRMICA

Clic para descargar
Descripción general de la serie Q-Bridge