Los termistores Chip NTC son dispositivos de alta calidad desarrollados especialmente para aplicaciones de montaje en superficie. Se utilizan ampliamente para la compensación de temperatura, pero también pueden lograr el control de temperatura de circuitos impresos en una amplia gama de aplicaciones, incluidas las de uso general, automoción o personalizadas de alta confiabilidad. Los termistores SMD están disponibles con terminación de barrera de Ni/100% Sn para soldadura sin plomo (Serie NB) o con terminación PdAg para ensamblaje híbrido (Serie NC).
Más Información
Más Información