Disco sin plomo NTC


Disco termistor (sin cables)
Funciones y beneficios
  • Disco sin plomo totalmente metalizado.
  • Múltiples opciones de estabilidad de temperatura
  • Soluciones personalizadas
Aplicaciones principales
  • Motorium
  • Consumidor
  • Industrial

Los termistores de disco sin plomo ofrecen una excelente estabilidad térmica y eléctrica con una amplia gama de valores de resistencia personalizables según las propiedades del material y los requisitos del cliente. Estas piezas son ideales para diversas aplicaciones de uso general y automotrices (AEC-Q200). Disponible en tamaños de disco personalizados y múltiples opciones de estabilidad de temperatura.

Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

La PN personalizada la asigna la fábrica. Ejemplo de NP:

Termistores de disco sin conductores NTC
" Click para ver