Funciones y beneficios
- Varias opciones de revestimiento y material de plomo.
- Múltiples opciones de estabilidad de temperatura
- Soluciones personalizadas
Aplicaciones principales
- Producto básico: 2 familias.
ND o NE: propósito general
NV: profesional - Aplicación de medición de alarma y temperatura.
- Aplicación de regulación de temperatura.
- Aplicación de detección de nivel
- Solicitud de compensación
Los termistores de disco con plomo ofrecen una solución ideal para medición de temperatura o compensación térmica. La excelente estabilidad térmica y eléctrica de los termistores de disco con plomo, su excelente resistencia al choque mecánico y térmico con una amplia gama de valores de resistencia hacen que estos productos sean ideales para diversas aplicaciones de uso general, automotrices (AEC-Q200) o personalizadas de alta confiabilidad, como medición de temperatura o compensación térmica. . Disponible en tamaños de disco de 3/6/9 mm con valores de resistencia de 68 Ω a 1 MΩ. El rango de temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +150 °C. Las piezas están disponibles con varias configuraciones de cables.
Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza