NTC preciso con y sin plomo


Termistores precisos (con y sin plomo)
Funciones y beneficios
  • Tolerancia de resistencia desde ±1%
  • Múltiples opciones de estabilidad de temperatura
  • Soluciones personalizadas
Aplicaciones principales
  • Medición de temperatura en automoción.
  • Medición de temperatura en la industria.
  • Medición de temperatura en aplicaciones personalizadas de alta confiabilidad

Gracias a su resistencia de alta precisión, los termistores con y sin cables precisos son ideales para la medición de temperatura en una amplia gama de aplicaciones profesionales, industriales, automotrices (AEC-Q200) y personalizadas de alta confiabilidad. Disponible en forma con o sin cables con valores de resistencia de 500 Ω a 200 kΩ y tolerancia de +/-1 %.

Los termistores con y sin cables precisos, de tamaño pequeño y tiempo de respuesta rápido, hacen que estos componentes sean ideales para cumplir con los requisitos más precisos. La disponibilidad de múltiples opciones de estabilidad de temperatura, varias configuraciones de revestimiento y cables, así como la personalización opcional según los requisitos del cliente, hacen que estos dispositivos de alta calidad sean ideales para una amplia gama de aplicaciones. El rango de temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +150 °C. Las piezas con plomo están disponibles con varias configuraciones de cables, las piezas sin conductores están disponibles en configuración de chip con superficie metalizada para unión de cables y ensamblaje híbrido.

Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Termistores con y sin plomo precisos NTC
" Click para ver