Funciones y beneficios
- Amplio rango de resistencia
- Respuesta térmica rápida.
- Terminación PdPtAg para montaje híbrido
Aplicaciones principales
- Compensación LCD
- Paquetes de baterías
- Teléfonos móviles
- reproductores de CD
- Sistemas de calefacción
- Sistemas de aire acondicionado
- Control de temperatura de fuentes de alimentación de modo conmutado
- Compensación de sensores de presión.
- Protección de transistores de potencia en diversos circuitos electrónicos.
Los termistores de montaje en superficie con terminación PdPtAg proporcionan tecnología de termistor NTC de alta calidad en un paquete SMT ideal para procesos de ensamblaje híbrido gracias a la terminación PdPtAg (no apto para soldadura sin plomo; utilice termistores de barrera de Ni para soldadura sin plomo). Las piezas cumplen con la especificación AEC-Q200 para uso en aplicaciones automotrices y también son adecuadas para uso en aplicaciones de uso general. Disponible en tamaños de caja 0805 y 1206 y valores de resistencia de 10Ω a 1MΩ. Los termistores de chip de montaje superficial ofrecen una solución ideal para la compensación de temperatura o el control de temperatura de placas de circuito impreso. El rango de temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +150 °C.