Funciones y beneficios
- Amplio rango de resistencia
- Respuesta térmica rápida.
- Barrera de Ni/terminación 100 % Sn para una excelente soldabilidad
Aplicaciones principales
- Compensación LCD
- Paquetes de baterías
- Teléfonos móviles
- reproductores de CD
- Sistemas de calefacción
- Sistemas de aire acondicionado
- Control de temperatura de fuentes de alimentación de modo conmutado
- Compensación de sensores de presión.
- Protección de transistores de potencia en diversos circuitos electrónicos.
Los termistores de montaje superficial con terminación de barrera de Ni proporcionan tecnología de termistor NTC de alta calidad en un paquete SMT ideal para soldadura sin plomo gracias a la terminación de barrera de Ni/100% Sn. Las piezas cumplen con la especificación AEC-Q200 para uso en aplicaciones automotrices y también son adecuadas para uso en aplicaciones de uso general. Disponible en tamaños de caja de 0603 a 1206 y valores de resistencia de 18Ω a 1MΩ. El rango de temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +150 °C. Los termistores de chip de montaje superficial ofrecen una solución ideal para la compensación de temperatura o el control de temperatura de placas de circuito impreso.
Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza