Módulo de tantalio húmedo TWM


Serie TWM
Funciones y beneficios
  • Rango de voltaje de 25V a 125V; Rango de temperatura de funcionamiento de -55 °C a +125 °C
  • Proporciona montaje mediante orificio pasante para una conexión segura y resistente de la placa.
  • Paquetes personalizados de capacitancia y voltaje están disponibles
Aplicaciones principales
  • Deportacion
  • Aviónica
  • Retención de energía

La serie TWM representa un módulo donde los componentes húmedos de tantalio se conectan en paralelo para obtener valores de capacitancia extremadamente altos. El paquete proporciona montaje a través de orificios para una conexión de placa resistente y segura en entornos extremos. Esto también permite una reducción potencial en el diseño del espacio de la placa y reduce la cantidad de componentes que deben montarse. Los valores estándar utilizan hasta 3 piezas de componentes TWA, pero es posible que haya configuraciones alternativas con diferentes valores de capacitancia o especificaciones disponibles a pedido.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Módulo de tantalio húmedo TWM
" Click para ver

Modelos / Software de especias