Funciones y beneficios
- Diseñado para funcionar a 200 °C con voltaje reducido aplicable
- Certificado por 500 horas de operación
- Tamaños de caja estándar T1 a T4
Aplicaciones principales
- La extracción de petróleo
La serie de alta temperatura TWC-Y representa una versión COTS-Plus de condensadores de tantalio electrolíticos húmedos convencionales que están diseñados para usarse a 200 °C. Los componentes enumerados tienen capacidad para 500 horas de funcionamiento a temperaturas extremas con el voltaje reducido aplicable. Este diseño incluye una lata de tantalio soldada y un conjunto de cabezal que proporciona un sello hermético para soportar ambientes hostiles.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos
Artículos técnicos: haga clic para descargar
Modelos / Software de especias