Funciones y beneficios
- Rango de voltaje de 6V a 125V; Rango de temperatura de funcionamiento de -55 °C a +125 °C
- Tamaños de caja estándar T1 a T4
- Disponible con pruebas y límites personalizados
Aplicaciones principales
- Defensa/Aviónica
- Fuentes de alimentación CC-CC
- Convertidores de potencia
- Almacenamiento de energía a granel
- Potencia de pulso
La serie TWC representa una versión COTS-Plus de los condensadores de tantalio electrolíticos húmedos convencionales. Este diseño incluye una lata de tantalio soldada y un conjunto de cabezal que proporciona un sello hermético para soportar ambientes hostiles e incluye pruebas seleccionadas del Grupo A de MIL-PRF-39006. Para versiones calificadas para militares, consulte la hoja de datos MIL-PRF-39006 ubicada en el sitio web de KYOCERA AVX.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos
Modelos / Software de especias