Serie TWA-Y


tantalio húmedo
Funciones y beneficios
  • Electrolítico húmedo de tantalio, con plomo
  • 4 tamaños de caja disponibles: T1-T4
  • Rango CV: 10-4700 µF / 15-125 V
  • Rango de temperatura: –55/+200°C
  • 100% detección de sobretensiones
Aplicaciones principales
  • Aviónica
  • Industrial
  • Agujero abajo
  • Satélites

La serie TWA-Y representa una versión de alta temperatura de los condensadores de tantalio electrolíticos húmedos convencionales que están diseñados para usarse a 200 °C. El sistema de cátodo de alta capacitancia permite un alto nivel de CV (capacitancia/voltaje) en tamaños de caja estándar. Los valores seleccionados del TWA-Y son capaces de hasta 2000 horas de funcionamiento a temperaturas extremas con el voltaje reducido aplicable. Las pruebas mecánicas se llevan a cabo de acuerdo con MIL-STD-202, vibración de alta frecuencia – método 204, condición de prueba “D” Prueba de choque mecánico – método 213, condición de prueba “I”. Este diseño incluye una lata de tantalio soldada y un conjunto de cabezal que proporciona un sello hermético para soportar también fuertes requisitos de golpes y vibraciones. Comuníquese con la fábrica para obtener opciones adicionales para el diseño de componentes personalizados.