TWA CUNAS-Plus


Serie TWA
Funciones y beneficios
  • Rango de voltaje de 15V a 125V
  • Rango de temperatura de funcionamiento de -55 °C a +125 °C
  • Tamaños de caja estándar T1 a T4
  • Disponible con pruebas y límites personalizados
  • Rango CV: 10-4700μF/15-125V
Aplicaciones principales
  • Defensa/Aviónica
  • Fuentes de alimentación CC-CC
  • Convertidores de potencia
  • Almacenamiento de energía a granel
  • Potencia de pulso

La serie TWA es un condensador de tantalio electrolítico húmedo con terminales axiales con un sistema de cátodo único que promueve CV (capacitancia/voltaje) muy alto por cc en tamaños de caja MIL-PRF-39006 tradicionales. La serie también utiliza un conjunto de cabezal y lata de tantalio soldado para proporcionar un sello hermético y una posterior vida útil prolongada. La construcción es similar a la del DLA 93026 con capacidad para soportar duras condiciones de impacto y vibración.

Ficha técnica / Catálogo
Información técnica
Información del número de pieza
Información del número de pieza

CUNAS TWA+
" Click para ver

Modelos / Software de especias