Funciones y beneficios
- CECC 30 202-001, MIL-PRF-39006
- Condensadores de tantalio de electrolito húmedo, alto CV
- Con conexión axial, rango CV: 220 – 1500 µF / 25 – 100 V
Aplicaciones principales
- Temperatura de funcionamiento: -55 ° C a 125 ° C
- Tensión nominal: 85°C
- Voltaje reducido: 125°C
La serie TWA-E es un condensador de tantalio electrolítico húmedo con terminales axiales fabricado en la UE de acuerdo con CECC 30 202-001. El sistema de cátodo de alta capacitancia permite un alto nivel de CV (capacitancia/voltaje) en tamaños de carcasa compatibles con DSCC. Este diseño incluye una lata de tantalio soldada y un conjunto de cabezal que proporciona un sello hermético para soportar los fuertes requisitos de vibración y golpes de MIL-PRF-39006. Son posibles y bienvenidos paquetes personalizados de capacitancia y voltaje. Comuníquese con la fábrica sobre posibilidades de diseño más allá de las contenidas en la hoja de datos.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos
Documento técnico: haga clic para descargar
Modelos / Software de especias