TWS-DLA 13017


tantalio húmedo
Funciones y beneficios
  • Calificado para DLA 13017
  • Rango de voltaje de 25V a 100V; Rango de temperatura de funcionamiento de -55 °C a +125 °C
  • Tamaños de caja estándar T1 a T4
Aplicaciones principales
  • Defensa/Aviónica
  • Fuentes de alimentación CC-CC
  • Convertidores de potencia
  • Almacenamiento de energía a granel
  • Potencia de pulso

La serie TWS, construida según los requisitos de DLA 13017, representa una familia de condensadores de tantalio húmedos con terminales axiales que abarca los altos valores de capacitancia de DLA 93026 con estabilidad mecánica adicional para una mayor capacidad de vibración. Los componentes fabricados según DLA 13017 también se someten a pruebas de choque térmico mejoradas con un aumento de los 30 ciclos estándar a 300 ciclos. Además, esta familia incluye pruebas de voltaje inverso de acuerdo con MIL-PRF39006, con un potencial de CC máximo de -3 V. Son posibles y bienvenidos paquetes personalizados de capacitancia y voltaje. Comuníquese con la fábrica sobre posibilidades de diseño más allá de las contenidas en esta hoja de datos.

Ficha técnica / Catálogo
Información técnica
Información del número de pieza
Información del número de pieza

DLA 13017
" Click para ver

Modelos / Software de especias