Funciones y beneficios
- Calificado para las especificaciones M39006/33
- Rango de voltaje de 25V a 75V
- Disponible con nivel de confiabilidad M (1%), P (0.1%)
Aplicaciones principales
- Defensa/Aviónica
- Fuentes de alimentación CC-CC
- Convertidores de potencia
- Almacenamiento de energía a granel
- Potencia de pulso
KYOCERA AVX es un proveedor calificado y aprobado para clasificaciones específicas de MIL-PRF-39006. La lista de calificaciones está en nuestra hoja de datos y se actualizará continuamente a medida que se amplíe la calificación. Este diseño es una caja tubular con terminales axiales. Incluye una lata de tantalio soldada y un conjunto de cabezal que proporciona un sello hermético para soportar ambientes hostiles. Tasas de falla de 1%/1000hrs (M), 0.1%/1000hrs (P) y 0.01%/1000hrs (R) confiabilidad base. Para obtener detalles sobre las condiciones de prueba, consulte MIL-PRF-39006.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos
Artículos técnicos: haga clic para descargar
Modelos / Software de especias