Funciones y beneficios
- Calificado para las especificaciones M39006/22, /25, /30 y /31
- Rango de voltaje de 6V a 100V
- Disponible con niveles de confiabilidad M (1%) y P (0.1%)
Aplicaciones principales
- Defensa/Aviónica
- Fuentes de alimentación CC-CC
- Convertidores de potencia
- Almacenamiento de energía a granel
- Potencia de pulso
KYOCERA AVX es un proveedor aprobado calificado para clasificaciones específicas de MIL-PRF-39006. La lista de calificaciones se encuentra en nuestra hoja de datos y se actualizará continuamente a medida que se amplíe la calificación. Este diseño es una caja tubular con terminales axiales. Incluye una lata de tantalio soldada y un conjunto de cabezal que proporciona un sello hermético para soportar ambientes hostiles. Tasas de falla de 1 %/1000 h (M) y 0.1 %/1000 h (P) de confiabilidad base. Para obtener detalles sobre las condiciones de prueba, consulte MIL-PRF-39006.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos
Modelos / Software de especias