Funciones y beneficios
- Calificado para DLA 93026
- Rango de voltaje de 25V a 125V; Rango de temperatura de funcionamiento de -55 °C a +125 °C
- Tamaños de caja estándar T1 a T4
Aplicaciones principales
- Defensa/Aviónica
- Fuentes de alimentación CC-CC
- Convertidores de potencia
- Almacenamiento de energía a granel
- Potencia de pulso
La serie DLA 93026 es un condensador de tantalio electrolítico húmedo con terminales axiales y representa un nuevo nivel de alto CV (capacitancia/voltaje) que antes no estaba disponible en esta tecnología. La serie DLA 93026 incorpora un novedoso sistema de cátodo de muy alta capacitancia que permite diseños de CV más altos, mucho más allá de los valores especificados en el dibujo MIL-PRF-39006. Este diseño incluye una lata de tantalio soldada y un conjunto de cabezal que proporciona un sello hermético para soportar los fuertes requisitos de vibración y golpes de M39006.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos
Modelos / Software de especias