SERIE TWD DE TAPAS MÁXIMAS DE ALTA TEMPERATURA


Serie TWD
Funciones y beneficios
  • Capacitancia súper alta
  • Temperatura de funcionamiento de -55 a 175 °C
  • Embalaje hermético
  • Resistencia hasta 10 000 hrs. en códigos seleccionados
  • Alta estabilidad eléctrica y mecánica.
Aplicaciones principales
  • industriales especiales
  • Aviónica
  • Militares

La serie TWD es un condensador de tantalio electrolítico húmedo con terminales axiales diseñado para aplicaciones de CC (retención) y pulsos de baja frecuencia. Utilizando polvos de tantalio de alto CV, la serie TWD logra valores de capacitancia extremadamente altos que son similares a los de la gama de supercondensadores. El TWD ofrece un rango de temperatura ampliado de hasta 175 °C y una vida útil ampliada de hasta 10000 horas. Los componentes son adecuados para montaje y soldadura automáticos. El diseño de tantalio húmedo bien establecido es adecuado para aplicaciones con requisitos de alta confiabilidad. Comuníquese con la fábrica sobre posibilidades de diseño más allá de las contenidas en esta hoja de datos.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie TWD de tapa máxima de alta temperatura
" Click para ver

Modelos / Software de especias