Serie TWA-X


Serie TWA-X
Funciones y beneficios
  • Electrolítico húmedo de tantalio, con plomo
  • 1 tamaño de caja disponible: T4
  • Rango CV: 220-400 µF / 75-125 V
  • Temperatura. rango –55/+230°C
  • 100% de detección de sobretensiones
Aplicaciones principales
  • Aviónica
  • Industrial
  • Abajo del agujero
  • Satélites

La serie TWA-X representa una versión de alta temperatura de los condensadores de tantalio electrolíticos húmedos convencionales que están diseñados para usarse a 230 °C. El sistema de cátodo de alta capacitancia permite un alto nivel de CV (capacitancia/voltaje) en tamaños de caja estándar. Los valores seleccionados del TWA-X son capaces de hasta 500 horas de funcionamiento a temperaturas extremas con el voltaje reducido aplicable. Las pruebas mecánicas se llevan a cabo de acuerdo con MIL-STD-202, vibración de alta frecuencia – método 204, condición de prueba “D” Prueba de choque mecánico – método 213, condición de prueba “I”. Este diseño incluye una lata de tantalio soldada y un conjunto de cabezal que proporciona un sello hermético para soportar también fuertes requisitos de golpes y vibraciones. Comuníquese con la fábrica para obtener opciones adicionales para el diseño de componentes personalizados.