Condensadores húmedos de tantalio de alta temperatura (200 °C – 230 °C)

Los productos de tantalio húmedo de alta temperatura están diseñados principalmente para su uso en equipos de perforación de fondo de pozo y control de motores de aviónica debido a sus capacidades para corrientes de ondulación elevadas. Los condensadores de tantalio húmedos empaquetados en una caja herméticamente sellada están disponibles en diseños de alta temperatura adecuados para uso hasta 200 °C (TWC-Y, TWA-Y). Los condensadores especiales de la serie TWA-X están diseñados para funcionar de manera confiable a una temperatura de funcionamiento máxima de 200-230 °C. Para más detalles, consulte las especificaciones de la serie.
Más Información
Más Información
Más Información