Los condensadores de tantalio húmedos de KYOCERA AVX ofrecen mayor capacitancia y capacidad de voltaje que los condensadores de tantalio sólidos. El producto está sellado herméticamente y se suministra en configuraciones de módulos y con terminales axiales. KYOCERA AVX está calificado para suministrar tantalio húmedo DLA 93026 y M39006 para aplicaciones militares/aeroespaciales, y ofrecemos versiones COTS-Plus y CECC para flexibilidad de diseño. La amplia gama de condensadores de tantalio húmedo de KYOCERA AVX incluye también condensadores robustos de capacitancia extremadamente alta (serie TWD) y alta temperatura, hasta 230 °C (serie TWA-X). Nuestra gama de módulos TWM permite proporcionar una capacitancia muy alta en un paquete robusto que se puede montar en placa.
Más Información
VER PRODUCTOS
Más Información
VER PRODUCTOS
Más Información
Ver Producto
RECURSOS
& HERRAMIENTAS
- Catálogo de condensadores de tantalio de alta confiabilidad
- Catálogo de condensadores de polímero, tantalio y óxido de niobio
- Desafíos/limitaciones de los condensadores de tantalio de alta tensión de circuito abierto
- Guía para condensadores de tantalio húmedo
- Aplicaciones Automotrices
- Aplicaciones de alta fiabilidad, defensa y espacio
- Folleto sobre baterías de tantalio de alta fiabilidad
- Kits de muestra de tantalio