Funciones y beneficios
- Serie de baja ESR de MnO robusto2 Condensadores de electrolitos sólidos
- 100% de sobrecorriente probada
- Rango CV: 0.15-1500 μF/2.5-50 V
- 14 tamaños de caja disponibles
- Aplicaciones de fuente de alimentación
Aplicaciones principales
- Convertidores CC/CC de media potencia generales
Con un ESR tan bajo como 80 mΩ, los condensadores TPS son adecuados para suavizar y filtrar en rieles de alimentación de 3.3 V, que es el voltaje de salida favorito de los convertidores CC/CC. Los dispositivos con alta capacitancia también se pueden utilizar como soporte de batería en dispositivos portátiles donde el tamaño pequeño es uno de los requisitos clave de diseño.
Los condensadores de tantalio TPS tienen una corriente de fuga directa máxima de 19.8 μA y un factor de disipación máximo a 120 Hz del 12 %. El rango de temperatura de funcionamiento es de -55 a +125 °C.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos
Artículos técnicos: haga clic para descargar
- Tecnología básica de condensadores de tantalio
- Modelo de circuito equivalente para condensadores de óxido de niobio y tantalio para nosotros en software de simulación
- Aspecto de corriente de fuga baja del diseño con condensadores de tantalio y óxido de niobio
- Nuevas tecnologías de tantalio: condensadores de polímero de tantalio y óxido de niobio
- Reglas de reducción de voltaje para condensadores sólidos de tantalio y niobio
- Glosario de términos utilizados en la industria del tantalio
Modelos / Software de especias
Modelos/software de Spice: haga clic para descargar
Documentos medioambientales/de cumplimiento