Multiánodo TPM


TPM-nuevo-5
Funciones y beneficios
  • Construcción de múltiples ánodos
  • ESR súper baja
  • 100% de sobrecorriente probada
  • Rango CV: 10-2200μF/2.5-50V
  • 5 tamaños de caja disponibles
  • La construcción de múltiples ánodos “espejo” utilizada con condensadores de carcasa D e Y reduce el ESL a la mitad
Aplicaciones principales
  • Aplicaciones generales CC/CC de alta potencia

Los condensadores de ESR ultrabaja multiánodo de la serie TPM están disponibles en los códigos de caja D, E, V e Y y ofrecen un rango de CV de 10-2200 µF/2.5-50 V. Los condensadores de tantalio cuentan con una construcción de múltiples ánodos "espejo" que se utiliza con los condensadores de caja D para reducir el ESL a la mitad. Los condensadores de ESR ultrabaja multiánodo de la serie TPM no contienen PB y cumplen con RoHS.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

TPM2
" Click para ver

Modelos / Software de especias
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Documentos medioambientales/de cumplimiento

Serie TPM | Documentación medioambiental