Funciones y beneficios
- Condensador TACmicrochip® de baja ESR
- Tantalio más pequeño y de bajo perfil
- 100% de sobrecorriente probada
- Rango CV: 1.0-100 μF/3-25 V
- 4 tamaños de caja disponibles
- Aplicaciones de fuente de alimentación
Aplicaciones principales
- Controlador portátil con requisitos de energía elevados
La serie TPC ofrece una característica de ESR más baja que los condensadores de tantalio sólido TACmicrochip®. Los condensadores TPC de baja ESR mejoran el rendimiento de las fuentes de alimentación en tamaños de cajas miniatura como 0402, 0603 y 0805.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos
Modelos / Software de especias
Modelos/software de Spice: haga clic para descargar
Documentos medioambientales/de cumplimiento