Serie TLN


TLN
Funciones y beneficios
  • Diseño de terminaciones debajo de la pestaña:
    – Alta eficiencia volumétrica
    – Alta densidad de ensamblaje de PCB
    – Alta capacitancia en dimensiones más pequeñas
  • 3x reflujo 260°C Compatible
  • 100% de sobrecorriente probada
  • Aplicaciones de consumo (por ejemplo, tarjetas PCMCIA/USB Wireless Express, móviles, MP3, etc.)
  • 3 tamaños de caja disponibles
  • Rango CV: 47-220 μF/4-10 V
Aplicaciones principales
  • Móviles
  • Tablets
  • Reproductores MP3/4

KYOCERA AVX ofrece la serie TLN Undertab de condensadores de chip electrolítico sólido de tantalio. El estilo de terminación Undertab ofrece terminaciones que no sobresalen del contorno de la caja, a diferencia de los cables tradicionales en forma de "J". Esta característica da como resultado una alta eficiencia volumétrica, una alta densidad de ensamblaje de PCB y una alta capacitancia en dimensiones más pequeñas.