Funciones y beneficios
- Tamaño de caja grande para máxima capacitancia
- Compatible con reflujo 3x 260°C
- 100% de sobrecorriente probada
- Solución de perfil bajo
- Aplicaciones de consumo (por ejemplo, tarjetas PCMCIA/USB Wireless Express, etc.)
- Rango CV: 1000-3300μF/4-10V
- 2 tamaños de caja disponibles
Aplicaciones principales
- Módems de transferencia de datos
- Circuitos de respaldo SSD
KYOCERA AVX ofrece condensadores de la serie TLN PulseCap™ con chip electrolítico sólido de tantalio de perfil bajo con un tamaño de caja grande para una capacitancia máxima. La serie PulseCap™ es compatible con reflujo 3x 260º y presenta una capacitancia de hasta 3300 µF. Ideal para aplicaciones de consumo como tarjetas express inalámbricas PCMCIA/USB, etc.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos
Artículos técnicos: haga clic para descargar
- Tecnología básica de condensadores de tantalio
- Reglas de reducción de voltaje para condensadores sólidos de tantalio y niobio
- Comportamiento de voltaje inverso de capcitores de tantalio sólidos
- Glosario de términos utilizados en la industria del tantalio
- Investigación sobre los efectos de conectar condensadores de tantalio en serie
- Directrices de aplicación sobre reflujo IR de condensadores de tantalio sólidos de montaje superficial
- Modelo de circuito equivalente para condensadores de óxido de niobio y tantalio para uso en software de simulación
- Resistencia en serie equivalente de condensadores de tantalio
Modelos / Software de especias
Modelos/software de Spice: haga clic para descargar
Documentos medioambientales/de cumplimiento