Serie TLJ


TLJ_nuevo-5
Funciones y beneficios
  • Alta eficiencia volumétrica
  • Compatible con reflujo 3x 260°C
  • 100% de sobrecorriente probada
  • 14 tamaños de cajas disponibles, incluidos códigos de perfil bajo
  • Sostenible.
  • Aplicaciones de consumo
  • Rango CV: 10-1500μF/2.5-20V
Aplicaciones principales
  • Móviles
  • Reproductores MP3/4

Los condensadores de chip electrolítico sólido de tantalio de consumo de alto CV TLJ tienen una alta eficiencia volumétrica, son compatibles con reflujo 3x 260 °C y son respetuosos con el medio ambiente. Las aplicaciones de consumo incluyen teléfonos móviles, PDA, etc.