Funciones y beneficios
- Alta capacitancia frente a relación de voltaje
- Eficiencia volumétrica súper alta
- 100% de sobrecorriente probada
- Rango CV: 0.47-220 μF/2-35 V
- 12 tamaños de caja disponibles
Aplicaciones principales
- Aplicaciones portátiles para el consumidor con limitaciones de espacio
Los condensadores de chip electrolítico sólido de tantalio de la serie TLC ofrecen una alta relación de capacitancia frente a voltaje y una eficiencia volumétrica súper alta. Los condensadores electrolíticos de tantalio de la serie TLC de KYOCERA AVX, diseñados para aplicaciones de consumo, están disponibles en 12 tamaños de caja con un rango de capacitancia de 0.47 µF a 220 µF y un rango de temperatura de funcionamiento de -55 ºC a +125 ºC.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos
Modelos / Software de especias
Modelos/software de Spice: haga clic para descargar
Documentos medioambientales/de cumplimiento