Funciones y beneficios
- Compacto, de perfil bajo y de gran capacidad
- La pestaña inferior tiene una gran capacitancia en comparación con el tipo de estructura estándar (cable J)
- Capa catódica de dióxido de manganeso
- Capacitancia constante bajo varias polarizaciones de CC
- Sin timbre ni vibración
Aplicaciones principales
- Para diseño de PCB de alta densidad de componentes
- DC / DC
- Industrial
- Telecom
- IoT
- Aplicaciones para el hogar
- de altura
Los condensadores de tantalio de la serie TCT ofrecen una gran capacitancia en un factor de forma más compacto por unidad de área junto con una estabilidad superior de las características de temperatura y polarización de CC. Los TC estándar utilizan dióxido de manganeso (MnO2). Disponible en terminación de cable J estándar y pestaña inferior para mayor capacitancia.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos
Artículos técnicos: haga clic para descargar
- Tecnología básica de condensadores de tantalio
- Reglas de reducción de voltaje para condensadores sólidos de tantalio y niobio
- Comportamiento de voltaje inverso de capcitores de tantalio sólidos
- Glosario de términos utilizados en la industria del tantalio
- Investigación sobre los efectos de conectar condensadores de tantalio en serie
- Directrices de aplicación sobre reflujo IR de condensadores de tantalio sólidos de montaje superficial
- Modelo de circuito equivalente para condensadores de óxido de niobio y tantalio para uso en software de simulación
- Resistencia en serie equivalente de condensadores de tantalio