Funciones y beneficios
- Estructura del electrodo inferior
- Compacto, de perfil bajo y de gran capacidad
- Capacidad ultragrande, aproximadamente el doble que la del tipo de estructura estándar (conductor J)
- Capa catódica de dióxido de manganeso
- Capacitancia constante bajo varias polarizaciones de CC
- Sin timbre ni vibración
Aplicaciones principales
- Para diseño de PCB de alta densidad de componentes
- DC / DC
- Industrial
- Telecom
- IoT
- Aplicaciones para el hogar
- de altura
La serie TCS emplea un diseño de paquete de alta eficiencia para una mayor compacidad y un perfil más bajo con capacitancia extra grande junto con una estabilidad superior de las características de temperatura y polarización de CC. TCS utiliza un cátodo de dióxido de manganeso (MnO2) en combinación con una pestaña inferior para una mayor capacitancia.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos
Artículos técnicos: haga clic para descargar
- Tecnología básica de condensadores de tantalio
- Reglas de reducción de voltaje para condensadores sólidos de tantalio y niobio
- Comportamiento de voltaje inverso de capcitores de tantalio sólidos
- Glosario de términos utilizados en la industria del tantalio
- Investigación sobre los efectos de conectar condensadores de tantalio en serie
- Directrices de aplicación sobre reflujo IR de condensadores de tantalio sólidos de montaje superficial
- Modelo de circuito equivalente para condensadores de óxido de niobio y tantalio para uso en software de simulación
- Resistencia en serie equivalente de condensadores de tantalio