Serie TAJ | Estándar y perfil bajo


Serie TAJ
Funciones y beneficios
  • Serie de tantalio de chip SMT de uso general
  • 100% de sobrecorriente probada
  • 17 tamaños de caja disponibles, perfil estándar y bajo hasta 1 mm de altura máxima
  • Opciones de perfil bajo disponibles
  • Rango CV: 0.10-2200 μF/2.5-50 V
  • Construcción J-Lead
Aplicaciones principales
  • CC/CC y LDO generales de baja potencia
  • Sistemas de entretenimiento/infoentretenimiento
  • Diseño de altura restringida

La serie TAJ (tántalo estándar) es una serie de chips de tantalio SMT de uso general. Tiene diecisiete tamaños de carcasa disponibles y ofrece opciones de perfil bajo. El rango de CV es 0.10-2200 μF/2.5-50 V.

Los condensadores de tantalio de perfil bajo de la serie TAJ son condensadores de chip SMT de uso general disponibles en alturas de 1.00 mm (0.039") a 2.00 mm (0.079") y en tamaños de caja 2312, 1206, 0805, 1210 y 2917. La serie presenta un rango CV de 0.10-1000 µF/2.5-50 V. Sin plomo (Pb) y compatible con RoHS.