Funciones y beneficios
- El condensador de tantalio SMD más pequeño del mundo
- 100% de sobrecorriente probada
- Rango CV: 0.10-150 μF/2-25 V
- 11 tamaños de estuche disponibles, estándar y de perfil bajo
Aplicaciones principales
- Audífonos
- Soporte médico no vital
- Diseños en miniatura de larga duración
- Industrial
- Aplicaciones portátiles/portátiles
La serie TAC es muy adecuada para aplicaciones industriales y médicas. TACmicrochip® es un gran avance en miniaturización sin reducción del rendimiento. Ofrece la mayor reserva de energía en un estuche pequeño hasta 0402.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos
Modelos / Software de especias
Modelos/software de Spice: haga clic para descargar
Documentos medioambientales/de cumplimiento