Serie baja ESR de MnO robusto2 Condensadores de electrolitos sólidos. Baja ESR MnO2 Los condensadores están disponibles en 14 tamaños de caja con rango CV de 0.15-1500 uF / 2.5 – 50 V.
Más Información
Más Información
Más Información
Más Información
Más Información
Más Información
Más Información
RECURSOS
& HERRAMIENTAS
- Catálogo de condensadores de tantalio de alta confiabilidad
- Catálogo de condensadores de polímero, tantalio y óxido de niobio
- Desafíos/limitaciones de los condensadores de tantalio de alta tensión de circuito abierto
- Guía para condensadores de tantalio húmedo
- Aplicaciones Automotrices
- Aplicaciones de alta fiabilidad, defensa y espacio
- Folleto sobre baterías de tantalio de alta fiabilidad
- Kits de muestra de tantalio