Serie THJ 200ºC


Serie THJ - 200°C
Funciones y beneficios
  • Condensador de tantalio SMD de 200 °C
  • 200 °C a 0.33 VR 1000 horas de funcionamiento continuo
  • Corriente de fuga después de 200ºC 1000 horas menos de 1 mA
  • 3x Reflujo 260°C
  • 100% de sobrecorriente probada
  • Terminación chapada en oro para ensamblaje híbrido
  • Perforación petrolera, aeroespacial y aplicaciones automotrices
  • Rango CV: 10-220 µF / 10-16 V
  • 2 tamaños de caja disponibles
Aplicaciones principales
  • Perforación de fondo de pozo

La serie THJ con una extensión a 200 °C es un condensador de chip de tantalio SMD de alta temperatura. La corriente de fuga a aproximadamente 200 °C es 1000 horas menos que 1 mA, tiene un reflujo tres veces de 260 °C y un rango CV de 10-220 µF/10-16 V. La serie THJ con extensión a 200°C está disponible en dos tamaños de caja (B y E).

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza


" Click para ver

Modelos / Software de especias
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Documentos medioambientales/de cumplimiento

Serie THJ (200 °C) | Documentación medioambiental