Serie THJ 175°C


Serie THJ - 175°C
Funciones y beneficios
  • Fiabilidad mejorada: 2x estándar
  • 175°C a 0.5VR Operación continua
  • 100% de sobrecorriente probada
  • Rango CV: 0.10-220 μF/6.3-50 V
  • 5 tamaños de caja disponibles
  • Opciones de ESR baja en aprobación
  • Aplicaciones industriales y automotrices de alta temperatura
Aplicaciones principales
  • Electrónica de control de ABS y ECU para automóviles
  • Instrumentación geotérmica

KYOCERA AVX ofrece condensadores de chip de tantalio de alta temperatura serie THJ. Los condensadores de 175 °C, disponibles en tamaños de caja A, B, C, D y E, funcionan continuamente a una tensión nominal de 0.5 dentro de un rango CV de 0.1-220 µF/6.3-50 V. Los condensadores de 175 °C son muy fiables para aplicaciones industriales y automotrices de alta temperatura. Los condensadores de 200 °C, disponibles en los tamaños de caja B y E, funcionan a una tensión nominal de 0.33 durante 1000 horas de funcionamiento continuo con una corriente de fuga posterior de menos de 1 mA.