Serie F98


Serie F98
Funciones y beneficios
  • Cumple con la directiva RoHS3 2015/863/UE
  • Diseño SMD boca abajo
  • Perfil pequeño y bajo
  • 100% de sobrecorriente probada
Aplicaciones principales
  • Smartphone
  • Teléfono móvil
  • Módulo inalámbrico
  • Audífono

Los condensadores electrolíticos de tantalio sólido de la serie F98 son pequeños chips SMD moldeados en resina con alta capacitancia entre 0.47 µF y 220 µF y voltajes nominales entre 2.5 V y 35 V. Los condensadores F98 cumplen con la directiva RoHS3 2015/863/UE. La serie F98 ofrece altas capacidades de CV con el diseño debajo de la lengüeta y tiene tamaños de caja pequeños como 0402, 0603 y 0805.

Aviso EOL para la serie F98 – Click para ver