Funciones y beneficios
- Cumple con la directiva RoHS3 2015/863/UE
- 100% de sobrecorriente probada
Aplicaciones principales
- Capacitador de Alto Voltaje para la Industria: Rendimiento y Fiabilidad
- Smartphone
- Equipo Médico
- Electrónica automotriz
- Juego portátil
Los capacitores de la serie F98-AS1 cuentan con una estructura patentada sin marco de cables con dimensiones precisas y empaque de baja tensión, un fusible interno de película delgada que protege contra cortocircuitos y una tecnología de terminación debajo de la pestaña bien establecida, que permite una alta eficiencia volumétrica y alta PCB. densidad de montaje. Actualmente disponible en una caja S 0805 (métrico 2012) con cinco clasificaciones (22 μF/10 V, 33 μF/10 V, 47 μF/10 V, 10 μF/16 V y 1 μF/35 V) y una altura máxima de 0.9 mm, la serie F98-AS1 es la El producto de tantalio fundido SMD más pequeño y delgado disponible actualmente en el mercado. Como tal, la serie es ideal para su uso en una amplia variedad de aplicaciones en las que la seguridad y el tamaño son una preocupación principal, incluidas: aplicaciones automotrices, comerciales, industriales y médicas, y las líneas de entrada/salida de pequeños circuitos de suministro de energía, portátiles dispositivos de juego y teléfonos inteligentes.
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Artículos técnicos: haga clic para descargar
- Tecnología básica de condensadores de tantalio
- Modelo de circuito equivalente para condensadores de óxido de niobio y tantalio para uso en software de simulación
- Condensadores de tantalio de alto CV: desafíos y limitaciones
- Aspecto de corriente de fuga baja del diseño con condensadores de tantalio y óxido de niobio
- Nuevas tecnologías de tantalio: condensadores de polímero de tantalio y óxido de niobio
- Reglas de reducción de voltaje para condensadores sólidos de tantalio y niobio