Serie F98-AJ6


Serie F98-AJ6
Funciones y beneficios
  • Cumple con la directiva RoHS3 2015/863/UE
  • Diseño SMD boca abajo
  • Perfil pequeño y bajo
  • Cumple con AEC-Q200
  • 100% de sobrecorriente probada
Aplicaciones principales
  • Infoentretenimiento
  • Electrónica de cabina
  • Cámaras
  • Molineros digitales

La serie F98-AJ6 son pequeños chips moldeados en resina SMD de la gama de productos de automoción. Los condensadores F98-AJ6 cumplen con RoHS3 con la directiva 2015/863/EU y AEC-Q200 y tienen tamaños de caja pequeños como 0603 y 0805.

Aviso EOL para la serie F98 – Click para ver
Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie F98-AJ6
" Click para ver

Modelos / Software de especias
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Documentos medioambientales/de cumplimiento

Serie F98-AJ6 | Documentación medioambiental