Serie F93


Serie F93
Funciones y beneficios
  • Cumple con la directiva RoHS3 2015/863/UE
  • Cable J SMD
  • 100% de sobrecorriente probada
Aplicaciones principales
  • CC/CC de baja potencia

La serie F93 es un chip moldeado en resina, J-Lead de tantalio estándar que cumple con la directiva RoHS3 2015/863/UE. La serie F93 viene en cuatro tamaños de carcasa diferentes (A, B, C y N) y normalmente se utiliza en CC/CC de baja potencia.