Serie F93-AJ6


Serie F93-AJ6
Funciones y beneficios
  • Cumple con la directiva RoHS3 2015/863/UE
  • Cumple con AEC-Q200
  • 100% de sobrecorriente probada
Aplicaciones principales
  • Electrónica de cabina
  • Infoentretenimiento

La serie F93-AJ6 es un chip moldeado en resina de la gama de productos de automoción. La serie F93-AJ6 cumple con la directiva RoHS3 2015/863/EU, así como con AEC-Q200. Las aplicaciones típicas incluyen electrónica de cabina e información y entretenimiento. F93-AJ6 viene en cuatro tamaños de caja diferentes (A, B, C y N).

Ficha técnica / Catálogos
Información del número de pieza
Información del número de pieza

F93AJ6
" Click para ver

Modelos / Software de especias
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Documentos medioambientales/de cumplimiento

Serie F93-AJ6 | Documentación medioambiental