Funciones y beneficios
- Cumple con la directiva RoHS3 2015/863/UE
- Cable J SMD
- Tamaños de cajas de perfil bajo
- 100% de sobrecorriente probada
Aplicaciones principales
- Electrónica de mano
- Accesorios USB
La serie F92 es un chip J-Lead de bajo perfil moldeado en resina. Cumple con la directiva RoHS3 2015/863/UE y normalmente se utiliza en dispositivos electrónicos portátiles y accesorios USB. La serie F92 viene en tres tamaños de carcasa (P, A y B).
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos
Artículos técnicos: haga clic para descargar
- Tecnología básica de condensadores de tantalio
- Reglas de reducción de voltaje para condensadores sólidos de tantalio y niobio
- Comportamiento de voltaje inverso de capcitores de tantalio sólidos
- Glosario de términos utilizados en la industria del tantalio
- Investigación sobre los efectos de conectar condensadores de tantalio en serie
- Directrices de aplicación sobre reflujo IR de condensadores de tantalio sólidos de montaje superficial
- Modelo de circuito equivalente para condensadores de óxido de niobio y tantalio para uso en software de simulación
- Resistencia en serie equivalente de condensadores de tantalio
Modelos / Software de especias
Modelos/software de Spice: haga clic para descargar
Documentos medioambientales/de cumplimiento